Опубликуйте свои продукты
LK 551 HydroKit Solar - с монтажным комплектом
LK

LK 551 HydroKit Solar - с монтажным комплектом

LK 551 HydoKit Solar — это комбинация клапанов, разработанная для оптимизации расхода электроэнергии при нагреве воды с использованием солнечных нагревателей и дополнительного источника тепла.

Чтобы поддержать заданное значение температуры, теплая вода системы солнечного отопления смешивается и поступает напрямую в выпускное отверстие для смешанной воды или, если требуется, направляется к дополнительному источнику тепла для последующего нагрева.

Комплект LK 551 HydroKit Solar оснащается двумя термостатическими клапанами один используется как разделительный а другой как смесительный. Температура теплой воды, поступающей в смесительный клапан, регулируется в диапазоне от 35 °C до 65 °C, а в распределительный клапан — от 42 °C до 52 °C.

Cпецификация
    • Рабочая температура: Мин. 5 °C/Макс. 95 °C
    • Температура смеси: Мин. 35 °C/Макс. 65 °C
    • температура распределение потока: Мин. 42 °C/Макс. 52 °C, Макс. рабочее давление 1,0 МПа (10 бар)
    • Среда: Водный раствор гликоля макс. 50%, этанола макс. 30%
    • Стандарт резьбы: Rp - внутренняя резьба, G - внешняя резьба
    • Материал, корпуса клапана: DZR-латунь EN 12165 CW625N
    • Теплоустойчивость: ±3°C
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlk_551_hydrokit_solar_with_connection_kit
  • Тип продукцииLK Armatur
  • Группа продукцииValves for Water Heating
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-31
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Код CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Номер OmniClass23-27 31 29
  • Наименование OmniClassMixing Valves
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING