Опубликуйте свои продукты
LK 552 HydroMix - Внешняя резьба
LK

LK 552 HydroMix - Внешняя резьба

LK 552 HydroMix — это смесительный клапан для водонагревательных и отопительных систем. Этот смесительный клапан оснащен термостатическим элементом, регулирующим подачу холодной и горячей воды с целью установить необходимое температурное значение. Данный клапан оснащен функцией защиты от ошпаривания, останавливающей поток горячей воды в случае прекращения подачи холодной воды.

Стрелки на корпусе клапана указывают направление потока.

C = поступающая холодная вода
H = поступающая горячая вода
M = отводящаяся смешанная вода

При монтаже в верхней части котла/аккумуляторного бака, оснащенного встроенными водонагревателями, данный клапан следует устанавливать с небольшим зазором между котлом/аккумуляторным баком и самим клапаном во избежание его неправильной работы под воздействием избыточного количества тепла.

Ручка клапана предназначена для установки необходимой температуры. Защитная крышка предотвращает непреднамеренное изменение установленного значения температуры.

Cпецификация
    • Рабочая температура: Мин. 5 °C/Макс. 65 °C, Мин. 5 °C/Макс. 95 °C
    • Температура смеси: Мин. 10 °C/Макс. 30 °C (Макс. 65 °C), Мин. 25 °C/Макс. 45 °C, Мин. 35 °C/Макс. 65 °C
    • Макс. рабочее давление: 1,0 МПа (10 bar)
    • Среда: Водный раствор гликоля макс. 50% этанола макс. 30%
    • Стандарт резьбы: Rp - внутренняя резьба, G - внешняя резьба
    • Материал, корпуса клапана: Латунь EN 12165 CW617N
    • Теплоустойчивость: ±3 °C
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlk_552_hydromix_Male_thread
  • Тип продукцииLK Armatur
  • Группа продукцииValves for Water Heating
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-29
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Код CSI MasterFormat 201432 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Improvements
  • Номер OmniClass23-27 31 29
  • Наименование OmniClassMixing Valves
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING