Опубликуйте свои продукты
LK 551 HydroKit HWC
LK

LK 551 HydroKit HWC

LK 551 HydroKit HWC это смеситель расходной воды предназначены для циркуляции горячей воды.

циркуляция горячей воды поддерживает требуемую температуру воды во всей системе горячего водоснабжения и время ожидания получения в кране горячей воды нужной температуры снижается. Такая циркуляция горячей воды особенно подходит для использования в зданиях с длинными трубопроводами.

LK 551 HydroKit HWC состоит из смесительного клапана, крестовина, соединительного комплекта и 3 обратныx клапанов для предотвращения естественной циркуляции. у смесителя имеется термостат регулирующий подачу холодной и горячей воды для получения нужной температуры. у смесителя есть защита для предотвращение опасности гидротермического ожога перекрывающий поступление горячей воды в случае прекращения подачу холодной воды.

Cпецификация
    • Рабочая температура: Мин. 5 °C/Макс. 95 °C
    • Температура смеси: Мин. 35 °C/Макс. 65 °C
    • Макс. рабочее давление: 1,0 МПа (10 бар)
    • Среда: Водный раствор гликоля макс. 50%, этанола макс. 30%
    • Стандарт резьбы: G - внешняя резьба
    • Материал, корпуса клапана: DZR-латунь EN 12165 CW625N
    • Теплоустойчивость: ±3°C
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlk_551_hydrokit_hwc
  • Тип продукцииLK Armatur
  • Группа продукцииValves for Water Heating
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-03-31
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Описание Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Номер OmniClass23-27 31 29
  • Наименование OmniClassMixing Valves
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING