Опубликуйте свои продукты
LK HydronicGroup C/C 125 - LK 860 Распределительный коллектор
LK

LK HydronicGroup C/C 125 - LK 860 Распределительный коллектор

LK HydronicGroup – это насосная группа в сборе, которая предназначена для отопительных систем с прямой подачей или байпасом. Включает в себя высокоэффективный циркуляционный насос, изоляцию, консоль для монтажа на стену, а также два шаровых клапана с термометром. На обратной стороне есть встроенный обратный клапан.

LK 860 Распределительный коллектор доступны с гидравлическим сепаратором или без него для подключения один, двух, трех или четыре насосных. Консоль для монтажа входит.

LK 861 Насосная группа, для отопительных систем с прямой подачей.

LK 862 Насосная группа, для отопительных систем с байпасом. Включен трехходовой смесительный клапан.

LK 863 Насосная группа, для отопительных систем с байпасом. Термосмесительный клапан входит в комплект. LK 551 HydroMix имеет термостатический элемент, регулирующий подачу и отвод для достижения желаемой температуры подачи.

LK 864 Насосная группа с термостатический смесительный клапан LK 823 ThermoVar®. Насосная группа предназначен для обеспечения оптимального температурного расслоения в аккумуляторном баке и поддержания высокой обратной температуры в котле для увеличения КПД установки.

LK 865 комплектный агрегат для циркуляции горячей воды. Включает в себя смесительный клапан, пересекать, циркуляционный насос, изоляцию, монтажный комплект и три обратные клапаны. Смесительный клапан оснащен термостатическим элементом, регулирующим подачу холодной и горячей воды с целью установить необходимое температурное значение. Данный клапан оснащен функцией защиты от ошпаривания, останавливающей поток горячей воды в случае прекращения подачи холодной воды.

LK 866 – шунтирующая группа с 4-ходовым клапаном LK 841 ThermoMix®. Для систем, в которых нужно поддерживать высокую температуру теплоносителя в отводе во избежание коррозии и для продления срока службы теплоисточника.

LK 867 – это шунтирующая группа с 4-ходовым клапаном LK 830 ThermoMix® B. Данная группа оснащается 4-ходовым бивалентным клапаном и предназначена для систем обогрева с двумя энергоносителями, подключенными параллельно или последовательно, или для аккумуляторных систем с двухуровневой системой подачи питания. Эта шунтирующая группа предназначена для использования с автоматической системой шунтовой регулировки, которая поддерживает высокий приоритет использования наиболее эффективного теплоисточника.

Cпецификация
    • Напряжение: 230 VAC 50/60 Hz
    • Потребление мощности: 10-75 W в зависимости от скорости насоса
    • Рабочая температура: Мин. 5 °C/Макс. 90 °C
    • Температура окружающего воздуха: Мин. 5 °C/Макс. 58 °C
    • Макс. рабочее давление: 1,0 МПа (10 бар)
    • Среда: Водный раствор этанола макс. 50%
    • Стандарт резьбы: Rp - внутренняя резьба, G - внешняя резьба
    • Циркуляционный насос: Wilo Para 25-180/6-43/SC-12, Wilo PARA 25-180/8-75/SC-12, Wilo PARA zKu 8 SC
    • Материал, корпуса клапана: Латунь EN 12165 CW617N
    • Материал, изоляции: Пенополипропилен EPP
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlk_hydronicgroup_C_C_125_860_Manifold
  • Тип продукцииLK Armatur
  • Группа продукцииPump Groups
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-04-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Описание Uniclass 2015Heating systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC