Опубликуйте свои продукты
(RSS) Rectilinear Suspended Series
LSI Industries

(RSS) Rectilinear Suspended Series

The RSS architectural-grade suspended luminaire adds a seamless and sophisticated look to uplift any space. The RSS lighting system uses premium materials including an extruded Aluminum housing, high-transmission acrylic lens and state of the art LEDs. It is the perfect choice to showcase high-end hotel lobbies, class A offices, universities and retail spaces. The RSS luminaire is available in multiple configurations for direct or direct/indirect illumination and can be row mounted seamlessly and wired end to end. Also available are lighted corners, daylight and occupancy sensors as well as a variety of mounting accessories.


Please visit product page for more fixture downloads and published reports.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLSI-RSS
  • Тип продукцииIndoor Lighting
  • Группа продукцииArchitectural Linear
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-05-19
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалАкрил
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Линейные светильники
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки