Опубликуйте свои продукты
(ACL3) Advantage Continuous Linear
LSI Industries

(ACL3) Advantage Continuous Linear

The Advantage Continuous Linear (ACL3) is a specification-grade linear platform that offers tremendous value for any commercial project. The ACL3 offers seamless continuous runs with both direct and indirect illumination options to control glare in any application. 90 degree illuminated corner options help complete a full rectangle for conference rooms, open office or reception areas.

At an ultra-high color rendering index (90 CRI minimum), object colors in the space are realistically rendered. The ACL3 is offered in truly universal input voltage of 120-347V for applications in both US and Canada.

A range of controls options are offered with the ACL3 for both code compliance and energy savings. Third party controls (3PC) integration is a unique feature offered by LSI to provide additional flexibility where LSI light fixtures are available with other manufacturer’s controls platforms.

Additional lumen packages and finishes available. Contact LSI Customer Service or Quotes for shop drawings or pricing information.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаadvantagecontinuouslinear
  • Тип продукцииIndoor Lighting
  • Группа продукцииArchitectural Linear
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-07-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Линейные светильники
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки