Опубликуйте свои продукты
(AST) Lensed Strip - Industrial Strips
LSI Industries

(AST) Lensed Strip - Industrial Strips

The Advantage Series Strip Light luminaire is the commercial-grade LED fixture to help budget-minded facility managers optimize illumination in a variety of applications enhancing safety and lowering energy costs. With it’s compact design, the AST is easily installed and delivers outstanding light output in an enclosed unit at an affordable price point. The frosted lens provides uniform lumen output with soft, reduced brightness. Available in 4ft and 8ft lengths and in 3 color temperatures, the AST is a flexible solution for all applications.

Ideal Applications: Industrial facilities, commercial retail stores, schools, and residential applications

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlsi-ast-industrial
  • Тип продукцииIndoor Lighting
  • Группа продукцииIndustrial Strips
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-05-11
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)3.75
  • Ширина (дюймы)4.37
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалАкрил
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Линейные светильники
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки