Опубликуйте свои продукты
(CURV) LiniArc® Direct/Indirect Curv Lensed
LSI Industries

(CURV) LiniArc® Direct/Indirect Curv Lensed

The CURV LED offers direct/indirect lighting in a low profile curved design. Its heavy guage steel construction ensures straight, smooth uniform rows of suspended lighting. The Direct/Indirect housing features a frosted acrylic lens. This fixture is ideal for offices, retail outlets, schools or any space where architectural suspended fixtures are specified.

It is available 4’ and 8’ lengths with a 0–10V dimming standard and has a limited 5-year warranty.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlsi-curv
  • Тип продукцииIndoor Lighting
  • Группа продукцииArchitectural Linear
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-03-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалСложный полиэфир
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Линейные светильники
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Северная Америка