Опубликуйте свои продукты
(HRZ) LiniArc® Horizon Louvered
LSI Industries

(HRZ) LiniArc® Horizon Louvered

LiniArc HRZ is a versatile linear fixture that can upgrade a space with it’s sleek, contemporary design. It uses closely-spaced, high-brightness LEDs with well-engineered baffles to minimize pixelation and provide high quality illumination.

HRZ uses premium materials including die-formed 20-guage steel housing and high-reflectance polyester surface finish. The cover lens is made of high-transmission acrylic material. Liniarc HRZ has multiple options for light distribution, shielding and finish and meets applicable Buy American Act (BAA) requirements.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlsi-liniarc
  • Тип продукцииIndoor Lighting
  • Группа продукцииArchitectural Linear
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-09-15
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Линейные светильники
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit