Опубликуйте свои продукты
(LXM4) Lexington - Decorative Post Top
LSI Industries

(LXM4) Lexington - Decorative Post Top

Featuring LSI’s high-performance LED optical system, the Lexington is designed for illuminating pathways, walkway areas and campus sites. Its classic look complements traditional, colonial architectural design elements of a site. These fixtures provide improved photometric performance and save up to 80% in energy usage when compared to existing HID.

Ideal Applications:  Parking lot lighting, roadway lighting, street lighting, walkway lighting

Who sells our products?  Various lighting sales agents, lighting manufacturer’s representatives, lighting distributors.


Please visit product page for more fixture documents and published reports.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlsi-lxm4
  • Тип продукцииOutdoor Lighting
  • Группа продукцииDecorative & Post Top
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-09-15
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)42.25
  • Ширина (дюймы)25.5
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалSilicone
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)64
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 29
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Site Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring