Опубликуйте свои продукты
(LXW2) Linear Sign/Wall Washer
LSI Industries

(LXW2) Linear Sign/Wall Washer

Retrofit to LED and Start Saving Today!

The LXW2 is a high output, decorative luminaire ideal for lighting graphics or wall washing. The LXW2 can be mounted to either the ceiling or wall. Easy angular adjustment allows the fixtures to be aimed for optimal illumination. The small round profile virtually disappears when mounted.

Reduce your energy by up to 50% as compared to fluorescent solutions. Virtually maintenance free, the LXW2 has up to 100,000 hours of expected life and a 5-year warranty.

Please visit product page for more fixture downloads and published reports.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlsi-lxw2
  • Тип продукцииIndoor Lighting
  • Группа продукцииCommercial Linear
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-09-15
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)35
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Линейные светильники
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 55 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Special Purpose Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки