Опубликуйте свои продукты
(RLS) Recessed Linear Series
LSI Industries

(RLS) Recessed Linear Series

The RLS Recessed light fixture adds a truly unique, seamless and sophisticated look to any project requiring an easy to install, upscale lighting unit. The RLS lighting system is flexible in its design, making it the perfect choice for high-end hotel lobbies, Class A offices, universities and retail spaces.

  • Mount in individual sizes from 2′ to 8′ or continuous rows to cover large areas
  • Install in a drywall or T-grid ceilings with flange-less or flange trim

 Please visit product page for more fixture downloads and published reports.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlsi-rls
  • Тип продукцииIndoor Lighting
  • Группа продукцииArchitectural Linear
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-05-18
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалАкрил
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Линейные светильники
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
  • Код ССКПУ ООН3911
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки