Опубликуйте свои продукты
(RSM) R Series Surface
LSI Industries

(RSM) R Series Surface

The RSM Surface Mount luminaire adds a truly unique, seamless and sophisticated look to any project requiring an easy to install. The RSM lighting system is flexible in its design, making it the perfect choice for high-end hotel lobbies, offices, universities and retail spaces.

Cпецификация
  • Features & Specifications

    • Install in individual 2′ to 8′ units or in continuous row application for large areas
    • Available in 3″ and 4″ widths
    • Highly flexible design with straight run, corner-out, and corner-in fixtures available to fit any design space
    • Extruded aluminum available in white, black, or silver

    Max Lumens : 1,000

    Min Lumens : 300

    Color Temperatures : 2700,3000,3500,4000,5000

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlsi-rsm-r-series-surface
  • Тип продукцииIndoor Lighting
  • Группа продукцииArchitectural Linear
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-07-17
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Линейные светильники
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures