Опубликуйте свои продукты
(S) Strip
LSI Industries

(S) Strip

4.8 из 5 звезд4.8(5 отзывы)

The sleek architectural S is designed with tooless entry features saving time and money on installation. Optimizing Industry LED technology, the S series delivers unparalleled performance and efficiency meeting stringent energy requirements. Offering 3000K, 3500K, 4000K and 5000K color temperatures. Innovative programmable drivers offer expansive lumen packages and comes standard with 0-10V dimming down to 1%. Designed with uncompromised aesthetics, the high-performance luminaire is well suited for commercial, industrial, retail and residential applications.

  • Available in 2’, 4’ and 8’ product configurations
  • Optimized performance and efficiency up to 147 Lpw (SDL model) and 159 Lpw (S model)  
  • Expanded lumen packages ranging from 1500 to 18000
  • 80CRI with choice of color temperatures 3000K, 3500K, 4000K and 5000K
  • Standard universal voltage (120-277V) driver; 0-10V dimming to 1%
  • Surface, chain, and pendant mount with choice of accessories to offering flexible installation 
  • Optional factory installed pre-wired plug-in  assembly for continuous row
  • Limited 5-year warranty

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlsi-s_led
  • Тип продукцииIndoor Lighting
  • Группа продукцииStrips
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-04-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Линейные светильники
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 00
  • Наименование OmniClassElectrical Lighting
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки