Опубликуйте свои продукты
Lundhs Baltic Brown Wall Tiles
Lundhs Real Stone

Lundhs Baltic Brown Wall Tiles

LUNDHS Baltic Brown is a dark brown, coarse-grained granite. It is a 100% natural material, quarried by Palin Granit, from the mountains in south east of Finland, then refined into panels/tiles with a selection of finishes and sizes for wall decoration and paneling. It is a classic and well known building material with high performance and moderate price.

Available in four different surface finishes:

* Polished (smooth, glossy)
* Honed (smooth, matte)
* Caress (textured, glossy)
* Silk (textured, matte)

Связаться с Lundhs Real Stone

Cпецификация
  • Natural stone from Finland. Stone type; Granite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Caress Weight 2680 kg/m3.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLundhs_Baltic_Brown_Wall_Tiles
  • Тип продукцииWall panels/Tiles
  • Группа продукцииFor indoor walls, dry and wet rooms
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-01-04
  • Номер версии2
Связанные
  • Основной материалКамень
  • Вспомогательный материалКамень
  • Разработано вФинляндия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
  • Классификация IFCПоверхность
  • Название по ССКПУ ООНWall finishing materials
  • Код ССКПУ ООН301615
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_14_56
  • Описание Uniclass 2015Natural stone panels
  • Код CSI MasterFormat 201409 30 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
  • Номер OmniClass23-15 15 13 11
  • Наименование OmniClassNatural Stone Wall Tiles
  • Код CSI UniFormat IIC3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка