Опубликуйте свои продукты
Lundhs Baltic Green Floor Tiles
Lundhs Baltic Green Floor Tiles
    Lundhs Real Stone

    Lundhs Baltic Green Floor Tiles

    LUNDHS Baltic Green is a dense and uniform, deep green granite with medium-sized rounded grains. It is quarried from the mountains in south east of Finland by Palin Granit, then refined into tiles with a selection of finishes and sizes for flooring. It is suitable for both residential and commercial use, with a high abrasion resistance and no issues regarding staining.

    Available in six different surface finishes:

    * Polished (smooth, glossy)
    * Caress (textured, glossy)
    * Honed (smooth, matte)
    * Silk (textured, matte)
    * Flamed (rough texture, lighter colour, no gloss)
    * Waterjet (textured, medium colour, no gloss)

    Связаться с Lundhs Real Stone

    Cпецификация
    • Natural stone from Finland. Stone type; Granite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 300x300, 300x600, 400x600, 400x800, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 15mm, 20mm. Recommended suface finishes for flooring: Polished, Silk/Leather, Honed, Caress, Water Jet, Flamed. Weight 2680 kg/m3.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLundhs_Baltic_Green_Floor_Tiles
    • Тип продукцииFlooring/Tiles
    • Группа продукцииFor indoor flooring, dry and wet rooms
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-01-04
    • Номер версии2
    Связанные
    • Основной материалКамень
    • Вспомогательный материалКамень
    • Разработано вФинляндия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
    • Классификация IFCПоверхность
    • Название по ССКПУ ООНStone or tile flooring
    • Код ССКПУ ООН30161706
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_57
    • Описание Uniclass 2015Natural stone tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
    • Номер OmniClass23-15 17 13
    • Наименование OmniClassFloor Covering Strips, Tiles, Blocks, and Slabs
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка