Опубликуйте свои продукты
Lundhs Ocean Wall Tiles
Lundhs Real Stone

Lundhs Ocean Wall Tiles

LUNDHS Ocean has a grey-green background with small blueish feldspar crystals. 

LUNDHS Ocean is a 100% natural material, quarried from the mountain, then refined into tiles with a selection of finishes and sizes suitable for walls. Natural stones from Lundhs are high performance products with an unique appearance. LUNDHS Ocean has no gloss reduction or colour discoloration from repeated cleaning or exposure to sun or temperature.  It is recommended for highly trafficated areas, due to extreme scratch resistance and no staining issues.

Available in four different surface finishes:

* Polished (smooth, glossy)

* Honed (smooth matte)

* Caress (textured, glossy) 

* Silk (textured, matte)

Связаться с Lundhs Real Stone

Cпецификация
  • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite.
    Cut to size for large projects.
    Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200.
    Thickness; 10mm, 12mm, 15mm.
    Recommended suface finishes: Polished, Honed, Silk/Leather, Caress.
    Weight 2730 kg/m3.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаLundhs_Ocean_Wall_Tiles
  • Тип продукцииWall panels/Tiles
  • Группа продукцииFor indoor walls, dry and wet rooms
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-01-04
  • Номер версии2
Связанные
  • Основной материалКамень
  • Вспомогательный материалКамень
  • Разработано вНорвегия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
  • Классификация IFCПоверхность
  • Название по ССКПУ ООНWall finishing materials
  • Код ССКПУ ООН301615
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_14_56
  • Описание Uniclass 2015Natural stone panels
  • Код CSI MasterFormat 201409 30 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Stone Tiling
  • Номер OmniClass23-15 15 13 11
  • Наименование OmniClassNatural Stone Wall Tiles
  • Код CSI UniFormat IIC3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка