Опубликуйте свои продукты
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
    Lutron Electronics

    Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades

    Sivoia QS Triathlon is the most fashionable, flexible and affordable motorized shading system available today. This battery-powered solution offers industry-leading battery life for easy installation and maintenance, perfect for retrofit applications. Available in new roller shade or insulating honeycomb styles, these shades have a wide variety of beautiful fabric colors and textures to meet the functional and aesthetic needs of any space. Able to work as a standalone or system solution, these shades can be controlled at the touch of a button.

    Связаться с Lutron Electronics

    Cпецификация
    • Maximum Size per Drive 64 ft²
      Mount Type Inside or outside of window frame
      Fabric Options Light-Filtering Single-Cell | Light-Filtering Double-Cell | Room-Darkening
      Operation Cordless Manual Shades | Automated Shades
      Motor Speed 1.8 inch/second
      Voltage 6 V to 12 V
      Torque 2.5 pound force-inch
      Watts 5.0 watt
      Fabric Families Cyprus | Monaco, Rio | Sedona | Napa | Prague

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlutron-triathlon-honeycomb
    • Тип продукцииShades
    • Группа продукцииSivoia QS Triathlon
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-11-22
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Жалюзи
    • Код CSI MasterFormat 201412 24 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cellular Shades
    • Номер OmniClass23-17 21 13 17 11
    • Наименование OmniClassCellular/Pleated Shades

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки