Опубликуйте свои продукты
Sivoia® QS Motorized Roller Shade, 100 to 300 sq. ft. of Fabric Maximum, Multiple Mounting Applications
Lutron Electronics

Sivoia® QS Motorized Roller Shade, 100 to 300 sq. ft. of Fabric Maximum, Multiple Mounting Applications

The Sivoia® QS Motorized Roller 100, 150, and 300 Series Shades create the perfect light for any space or activity with an offering of sheer, dim-out, and blackout fabrics. Choose a sheer to maintain view while diffusing UV rays that may damage furnishings. Dim-out fabrics provide privacy while blackout fabrics are 100% opaque to eliminate all daylight. Roller 100, Roller 150, and Roller 300 all utilize two-piece brackets for ceiling, wall, and jamb mounting options. The minimum bracket-to-bracket width for these rollers is 24 inches, and the maximum bracket-to-bracket width can be either 10 feet (Roller 100, Roller 150) or 15 feet (Roller 300). All three operate at less than 38 dBA at 3 feet, and can operate up to 100 square feet of fabric (Roller 100), up to 150 square feet of fabric (Roller 150), or up to 300 square feet of fabric (Roller 300).

Связаться с Lutron Electronics

Cпецификация
  • Mount Type Inside | Outside | Pocket
    Fabric Options Sheer | Blackout | Privacy | Solar | Thermal
    Fabric Drop Regular | Reverse
    Bracket Options Wall | Ceiling | Jamb/Recess | Fascia Squared | Fascia Rounded | Dual Mount | Coupled
    Operation Powered
    Maximum Size per Drive 100 ft² | 150 ft² | 300 ft²

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlutron-roller-100-150-300
  • Тип продукцииShades
  • Группа продукцииSivoia® QS
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2010-12-22
  • Номер версии2
Связанные
  • Основной материалТкань
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Жалюзи
  • Код CSI MasterFormat 201412 24 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roller Window Shades
  • Номер OmniClass23-17 21 13 17 13
  • Наименование OmniClassRoller Shades

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки