Опубликуйте свои продукты
Side Channels
Side Channels
Side Channels
Side Channels
    Lutron Electronics

    Side Channels

    Sivoia QS is the next generation of shading technology from Lutron, and the ideal solution for total light control. Sivoia QS can control the entire Lutron family of automated window treatments, including roller shades, traditional drapery tracks, the Kirbé vertical drapery system, tensioned shades, Roman shades and horizontal sheer blinds. Its simplified wiring and common communication language allow for easy integration with Lutron lighting controls, including GRAFIK Eye QS and Quantum systems.

    Связаться с Lutron Electronics

    Cпецификация
    • Mount Type Surface
      Width 1.0"
      Height 1.5" | 2.5" | 3.5"
      Primary Material Extruded Aluminum
      Length Up to 150"
      Color White | Bronze | Silver | Black | Custom

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlutron-sidechannels
    • Тип продукцииShades
    • Группа продукцииSivoia® QS
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-11-22
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Жалюзи
    • Код CSI MasterFormat 201412 24 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roller Window Shades
    • Номер OmniClass23-17 21 13 17 13
    • Наименование OmniClassRoller Shades

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки