Опубликуйте свои продукты
Manitowoc UFF0200A-161 Flake Ice Machine
Manitowoc Ice

Manitowoc UFF0200A-161 Flake Ice Machine

4.2 из 5 звезд4.2(5 отзывы)

Ice Maker with Bin, flake-style, air-cooled, self-contained condenser, 19-3/16"W x 25-63/64"D x 37-1/2"H, 5- lb bin storage capacity, up to 205-lb approximately/24 hours, stainless steel finish, 6" bin legs.

As Featured on Amazon.com

#Manitowoc #IceMachine #StainlessSteel #FlakeIceMachine

Cпецификация
  • Product Dimensions: 26 x 19.7 x 37.5 inches
    Item Weight: 168 pounds

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаManitowoc-UFF0200A-161-Flake-Ice-Machine
  • Тип продукцииIce Machine
  • Группа продукцииFlake
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-03-05
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование
  • Код CSI MasterFormat 201411 46 83
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ice Machines
  • Номер OmniClass23-21 21 29
  • Наименование OmniClassCommercial Ice Machines