Опубликуйте свои продукты
Mapetherm EPS external insulation system - ETA 10/0025
Mapetherm EPS external insulation system - ETA 10/0025
    Mapei

    Mapetherm EPS external insulation system - ETA 10/0025

    External insulation system with expanded sintered polystyrene insulating panels and highly protective, scratch-effect acrylic coating.
    Cпецификация
    • MAPETHERM AR1 GG (One-component, coarse-textured cementitious mortar for bonding and skimming insulating panels and for external insulation systems), MAPETHERM EPS (Sintered expanded polystyrene insulating panels), MAPETHERM NET (Alkali-resistant glass fibre mesh), NIVOPLAN (Levelling mortar for walls and ceilings), PLANICRETE (Synthetic rubber latex to improve adhesion of cementitious mixes), QUARZOLITE BASE COAT (Pigmented acrylic undercoat with a smooth finish and good filling and adhesion promoting properties), QUARZOLITE GRAFFIATO (Scratch-effect acrylic coating for internal and external use).
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаM-N-12_Mapetherm_Quarzolite
    • Тип продукцииThermal insulation
    • Группа продукцииMapetherm
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-09-07
    • Номер версии2
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПенополистерол (EPS)
    • Вспомогательный материалАкрил
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
    • Классификация IFCСтена
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes