Опубликуйте свои продукты
Elevate Direct Glaze Window
Elevate Direct Glaze Window
Elevate Direct Glaze Window
    Marvin

    Elevate Direct Glaze Window

    4.8 из 5 звезд4.8(6 отзывы)

    With eight unique shapes available, our Elevate Specialty Shape windows offer flexible options to fit even the most unusual designs.  Use Elevate Specialty Shape windows as sidelights and transoms, or combine them for a wall of windows in an A-frame or other unique configuration.  Warm wood interiors blend seamlessly with interior décor, and a durable fiberglass exterior enables strength at large sizes.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmarvin-pwwu
    • Тип продукцииElevate
    • Группа продукцииWindows
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-08-07
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСтекловолокно
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Фиксированные рамы
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступно в регионах:

    Северная Америка Океания Европа Азия
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
    5.0 из 5 звезд 5.0 (8)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (8)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (7)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (9)