Maximizing the view with a Marvin Direct Glaze Round Top. This non-operating window features glass set directly into the frame for the maximum amount of glass. The Direct Glaze Round Top is available in a variety of shapes to enhance any design.
Features: Marvin Round Tops come in full, half and quarter rounds, ellipticals, inverted corners, oval, gothic shapes, eyebrows and more. This product is CE certified.
Standard Specifications: One-lite Low E2 with argon insulating glass; Bare wood interior; All wood brick mould casing (wood units); Extruded aluminum clad exterior (clad units): 4 9/16" (116mm) jambs; Interior pine trim and plinth blocks (round top units)
Please see Marvin website for full wood product files as well as exterior color files for Revit for an exact match to our finishes!
Доступно в регионах:
| Северная Америка | Океания | Европа | Азия |
|---|---|---|---|
Ангилья | Австралия | Гибралтар | Израиль |
Антигуа и Барбуда | Турция | ||
Аруба | |||
Багамы | |||
Барбадос | |||
Белиз | |||
Бермуды | |||
Бонэйр | |||
Британские Виргинские острова | |||
Виргинские Острова | |||
Гаити | |||
Гваделупа | |||
Гватемала | |||
Гондурас | |||
Гренада | |||
Гренландия | |||
Доминика | |||
Доминиканская Республика | |||
Канада | |||
Коста-Рика | |||
Куба | |||
Кюрасао | |||
Мартиника | |||
Мексика | |||
Монтсеррат | |||
Никарагуа | |||
Острова Кайман | |||
Острова Теркс и Кайкос | |||
Панама | |||
Пуэрто-Рико | |||
Сальвадор | |||
Сен-Бартелеми | |||
Сен-Мартен | |||
Сен-Пьер и Микелон | |||
Сент-Винсент и Гренадины | |||
Сент-Китс и Невис | |||
Сент-Люсия | |||
Синт-Мартен | |||
Соединенные Штаты Америки | |||
Тринидад и Тобаго | |||
Ямайка |