Опубликуйте свои продукты
Ultimate Wood Double Hung Magnum Window
Marvin

Ultimate Wood Double Hung Magnum Window

The Ultimate Wood Double Hung Magnum window is designed for use in residential, commercial and historic projects where expansive sizes and the natural look of a wood exterior is needed.  Features:  Available in heights up to 10 feet or widths up to 5 feet;  Engineered for smooth operation at every sizes;  Multiple exterior woods and finishes available;  Also available as a round top, single hung, stationary transom or picture window;  Triple hung is available by special order for additional design options;  Available with IZ3 coastal/hurrican certification;  CE certified.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmarvin_uldhwm
  • Тип продукцииSignature
  • Группа продукцииUltimate Windows
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-12-12
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Double Hung Windows
  • Классификация IFCОкно
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98
  • Описание Uniclass 2015Window units
  • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступно в регионах:

Северная Америка Океания Европа Азия
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
4.0 из 5 звезд 4.0 (10)
5.0 из 5 звезд 5.0 (8)
4.7 из 5 звезд 4.7 (9)
4.4 из 5 звезд 4.4 (11)