Опубликуйте свои продукты
Maxxon Acousti-Mat® 1/8 - Sound Control Mat
Maxxon Acousti-Mat® 1/8 - Sound Control Mat
    Maxxon Corporation
    Архив

    Maxxon Acousti-Mat® 1/8 - Sound Control Mat

    Maxxon® Acousti-Mat® 1/8 is an economical, low-profile, entangled mesh mat, which can help meet IBC sound control. Maxxon Acousti-Mat 1/8 requires a minimum 3/4" Maxxon® underlayment topping, for a total system height of less than 1" (25mm).

    Sound Control Mat

    Cпецификация
    • Technical Data:

      Thickness1/8" (3 mm)
      ColorClear with water-resistant white fabric
      Underlayment DepthMinimum 3/4" (19 mm)
      Roll Width60" (152.4 cm)
      Roll Length120' (36.6 m)
      Coverage per Roll600 ft2 (55.7 m2)
      Weight per Roll45 lbs. (20.4 kg)



      'Green' Information:

      Sample USGBC LEED Credit Areas*
      ProjectCreditCategory
      Environmental QualityEQ 2Low Emitting Materials
      EQ 4Indoor Air Quality Assessment
      EQ 9Acoustic Performance


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmaxxon-013
    • Тип продукцииAcousti-Mat®
    • Группа продукцииSound Control Mat
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-03-12
    • Номер версии1
    • Ширина (дюймы)60
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПолипропилен
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Нижний слой/основание
    • Код Uniclass 2015Ac_40_65_79
    • Описание Uniclass 2015Sound controlling
    • Код CSI MasterFormat 201409 80 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustic Treatment
    • Номер OmniClass23-15 17 11 13
    • Наименование OmniClassFloor Underlayments