Опубликуйте свои продукты
Pendant lamp Fad
Pendant lamp Fad
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Fad

    Fittings and dome lamps of metal. Shades — matte black and black. Dome lamps rotate 340° horizontally and 90° vertically. Matte acrylic diffuser. Integrated LED module. Switch of the wall lamp and table lamp with dimmer.
    Cпецификация
    • Title Pendant lamp Fad
      Lamps 6ХLED module
      Lamp power, W 36
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 2100
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm
      120
      Lampshade height, mm 22
      Lighting fixture height , mm 616
      Height of the ceiling cup, mm 50
      Lighting fixture width, mm 550
      Lighting fixture depth, mm 890
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD070PL-L38B3K


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPendant-lamp-Fad
    • Тип продукцииDecorative
    • Группа продукцииFad
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-07-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)616
    • Ширина (мм)550
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)2.29
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCЛампа
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Наименование OmniClassLamps

    Доступно в регионах:

    Европа