Опубликуйте свои продукты
Pendant lamp Saturno
Pendant lamp Saturno
Pendant lamp Saturno
    Maytoni GmbH

    Pendant lamp Saturno

    Fittings material— stainless steel, color — brass. Integrated LED light source. Neutral color temperature is 4000K. Trendy circle shape. The series includes pendant models of various diameters.
    Cпецификация
    • Title Pendant lamp Saturno
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 45
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 3100
      Color temperature, k 4000
      Lighting fixture height , mm 50
      Height of the ceiling cup, mm 40
      Lighting fixture diameter, mm 600
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD415PL-L45BS4K


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPendant-lamp-Saturno
    • Тип продукцииDecorative
    • Группа продукцииSaturno
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-07-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)50
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)3.43
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCЛампа
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Описание Uniclass 2015Lamps
    • Код CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Наименование OmniClassLamps

    Доступно в регионах:

    Европа