MasterTop 1324 – износостойкое перекрывающее трещины покрытие на базе полиуретановых смол с низким содержанием эмиссий. Покрытие имеет матовый декоративные внешний вид с гладкой или антискользящей поверхностью.
MasterTop 1324 AS – токопроводящее износостойкое перекрывающее трещины покрытие на базе полиуретановых смол с низким содержанием эмиссий. Покрытие имеет гладкую поверхность и обеспечивает токопроводящие свойства согласно EN 1081. MasterTop 1324 ESD соответствует высоким требованиям по защите от электростатического разряда в ESD-защищенных зонах (IEC 61340-5-1). Типовые области применения: компьютерные зоны, лаборатории, операционные, электронная и фармацевтическая промышленность и т.п.
• Низкое содержание эмиссий
• Отличные механические характеристики
• Стойкость к истирающим нагрузкам
• Перекрытие статических трещин
• Бесшовное покрытие
• Легкость уборки и обслуживания
• Токопроводящие свойства
• Широкий выбор цветов покрытия
• Экологичное покрытие, на водной основе
• Высокая износостойкость
• Подходит для ESD-зон (IEC 61340-5-1)