Опубликуйте свои продукты
B Vent Spun Aluminum
Menzies Metal Products

B Vent Spun Aluminum

Spun Aluminum B Vent is a seamless one-piece vent designed for easy installation and eliminates frame curbs. The spun aluminum B vent comes in nine sizes ranging from 4″ to 12″.

• Seamless one piece construction made from heavy gauge aluminum.
• Seamless for high temperature torch-on roofing systems.
• 8” water height.
• Available in sizes 4”, 5”, 6”, 7”, 8”, 9”, 10″, 11″ and 12″.
• Also available in TPO Direct Weld™.

040616

Product Tags:
A Vent Flashing, Aluminum B Vent, B Vent Flashing, C Vent Flashing, Custom B Vent, Fireplace Flashing, Flat B Vent, Furnace Flashing, Gas Pipe Flashing, Hot Weld Flashing, Pipe Flashing, Pitch B Vent, Storm Collar, Vent Flashing, Vent Pipe Flashing, Vent PipesSpun B Vent



Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаb-vent-aluminum
  • Тип продукцииFlat Roofing Products
  • Группа продукцииAluminum B-Vent
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-05-20
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCОбъект
  • Название по ССКПУ ООНRoofing drains
  • Код ССКПУ ООН30151605
  • Код CSI UniFormat IID2040
  • Заголовок CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки