Опубликуйте свои продукты
Clamp-Tite Copper Box Scupper - TPO
Clamp-Tite Copper Box Scupper - TPO
    Menzies Metal Products

    Clamp-Tite Copper Box Scupper - TPO

    • Clamping collar to secure membrane to flange.
    • Full 4″ flange, 4” x 4” x 17” outlet box with an overflow and cleanout box.
    • Outlet box can be trimmed to wall thickness.
    • Longer outlet boxes available.
    • 3” insert size pipe in the overflow and cleanout box.
    • No need to cut an oversized hole to pass the scupper through the wall.
    • The all-in-one overflow and clean out box will be attached to the outlet box on the exterior of the finished wall.
    • Stainless steel fasteners.
    • Listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B272 and IAPMO PS 64.
    • Menzies TPO Direct Weld™ for fast installation on TPO Roofing Systems.
    • STRAINER KIT AVAILABLE

    011018

    Product Tags:
    Aluminum scupper, Auxiliary Overflow, Box scupper, Clamp Overflow drain, Clamp scupper, coated products, Copper scupper, CSA Approved scupper, Custom scupper, Deck Drains, Flange scupper, Hot Weld scupper, Overflow scupper, Parapet drain, Scupper drain, Secondary Overflow, Thermoplastic Olefin coated, Thru wall scupper, TPO, TPO scupper

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаclamptite-boxscupper-copper-tpo
    • Тип продукцииFlat Roofing Products
    • Группа продукцииClamp-Tite Copper Box Scupper
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-05-20
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалМедь
    • Вспомогательный материалThermoplastic olefin (TPO)
    • Разработано вКанада
    • Страна-производительКанада
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНRoofing drains
    • Код ССКПУ ООН30151605
    • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
    • Номер OmniClass23-13 41 39
    • Наименование OmniClassRoof Drains
    • Код CSI UniFormat IID2040
    • Заголовок CSI UniFormat IIRain Water Drainage

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки