Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
menzies-metal/products/08152c5e-c8c3-438a-bbad-224a288af54e
Главная страница
Категории
Сантехника
Водоотведение
Clamp-Tite Aluminum Box Scupper
Доступно в Соединенные Штаты
Menzies Metal Products
Отслеживать
Clamp-Tite Aluminum Box Scupper
4.5
(8 отзывы)
Clamping collar to secure membrane to flange.
Full 4″ flange , 4” x 4” x 17” outlet box with an overflow and cleanout box.
Outlet box can be trimmed to wall thickness.
Longer outlet boxes available.
3” insert size pipe in the overflow and cleanout box.
No need to cut an oversized hole to pass the scupper through the wall.
The all-in-one overflow and clean out box will be attached to the outlet box on the exterior of the finished wall.
Stainless steel fasteners.
Listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B79 and ASME A112.6.4.
Also available in TPO Direct Weld™
STRAINER KIT AVAILABLE
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
clamptite-boxscupper-aluminum
Тип продукции
Flat Roofing Products
Группа продукции
Clamp-Tite Aluminum Box Scupper
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2019-10-01
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.menzies-metal.com/flat-roofing/clamp-tite-aluminum-box-scupper/
Инструкции по монтажу
https://www.menzies-metal.com/wp-content/uploads/2019/02/Clamp-Tite-Aluminum-Box-Scupper-Instr-11272013.pdf
Видеоинструкции
https://youtu.be/-4NGAAdt0PI
Сертификация продукции
https://qai.org/directory/menzies-metal-products-2/
Техническое описание
https://www.menzies-metal.com/wp-content/uploads/2019/02/3-in-Box-Clamp-Scupper-Aluminum-V5-07012017.pdf
Связанные
Связанные
Основной материал
Алюминий
Разработано в
Канада
Страна-производитель
Канада
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Водоотведение
Классификация IFC
Объект
Название по ССКПУ ООН
Roofing drains
Код ССКПУ ООН
30151605
Код CSI MasterFormat 2014
22 14 26.13
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Roof Drains
Номер OmniClass
23-13 41 39
Наименование OmniClass
Roof Drains
Код CSI UniFormat II
D2040
Заголовок CSI UniFormat II
Rain Water Drainage
Доступно в регионах:
Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
Menzies Metal Products
Clamp-Tite Copper Box Scupper
Загрузить
Menzies Metal Products
Clamp-Tite Spun Copper Drain - TPO
Загрузить
Menzies Metal Products
Clamp-Tite Copper Box Scupper - TPO
Загрузить
Menzies Metal Products
Clamp-Tite Overflow Scupper Drain
Загрузить
Menzies Metal Products
Strainer Kit for Clamp-Tite Box Scupper
Загрузить
Menzies Metal Products
B Vent Spun Aluminum
Загрузить