Опубликуйте свои продукты
Clamp-Tite Overflow Scupper Drain
Menzies Metal Products

Clamp-Tite Overflow Scupper Drain

  • Through wall overflow application.
  • HOTWELDED for torch on roofing applications.
  • Aluminum clamping ring for securing membrane to flange.
  • Single and 2 ply roofing applications
  • Long term durability
  • 2 ¾” pipe size
  • Pipe is 11″ in length, longer pipes available
  • Stainless steel fasteners
  • Listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B79 and ASME A112.6.4
  • Also available in TPO Direct Weld™


011018

Product Tags:
Aluminum scupper, Auxiliary Overflow, Box scupper, Clamp Overflow drain, Clamp scupper, Copper scupper, CSA Approved scupper, Custom scupper, Flange scupper, Hot Weld scupper, Overflow scupper, Parapet drain, Scupper drain, Secondary Overflow, Thru wall scupper, TPO scupper

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаclamptite-overflow-scupper-drain
  • Тип продукцииFlat Roofing Products
  • Группа продукцииClamp-Tite Overflow Scupper Drain
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-05-20
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМедь
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект
  • Название по ССКПУ ООНRoofing drains
  • Код ССКПУ ООН30151605
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Номер OmniClass23-13 41 39
  • Наименование OmniClassRoof Drains
  • Код CSI UniFormat IID2040
  • Заголовок CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки