Опубликуйте свои продукты
Menzies Blue Drain Seal™
Menzies Metal Products

Menzies Blue Drain Seal™

• Provides complete seal between drain and outlet pipe connections.
• Prevents water back-up damage when using insert drains.
• Available in sizes 3”, 4”, 5” and 6”.
• Available 24″ Screwdriver for Blue Drain Seal™.
• Listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B79 and ASME A112.6.4.
• Receive a FREE 24″ screwdriver when you order 6 or more Blue Seals. Please request this in the ‘Order Comments’ box.
082418

Product Tags:
Drain Connector, Drain Expansion Joint, Drain Seal, Expansion Seal, Max Flo, Maxx Flo, MJ Clamp, OMG Seal, Pipe Connector, Rubber Seal, Seal, U Flow



Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаblue-drain-seal
  • Тип продукцииFlat Roofing Products
  • Группа продукцииBlue Drain Seal
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-05-20
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCОбъект
  • Название по ССКПУ ООНRoofing drains
  • Код ССКПУ ООН30151605
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Номер OmniClass23-13 41 39
  • Наименование OmniClassRoof Drains
  • Код CSI UniFormat IID2040
  • Заголовок CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки