Опубликуйте свои продукты
Clamp-Tite Spun Aluminum Drain
Clamp-Tite Spun Aluminum Drain
    Menzies Metal Products

    Clamp-Tite Spun Aluminum Drain


      • Clamping ring bolts down into compression fit mounting ring.
      • Stainless steel screw fastens die-cast aluminum strainer.
      • No vertical studs to interfere with membrane.
      • Lower clamping ring mount is embedded in the drain bowl. No bolts penetrating drain body.
      • Cast aluminum strainer.
      • All fasteners are stainless steel.
      • Listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B79 and ASME A112.6.4.
      • For complete seal assurance this product works best when used with Menzies Blue Drain Seal.
      • Also available as No Hub outlet model.
      • Also available in TPO Direct Weld™.
      • Longer pipes available.


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаclamptite-aluminum
    • Тип продукцииFlat Roofing Products
    • Группа продукцииClamp-Tite Aluminum Drains
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-10-01
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вКанада
    • Страна-производительКанада
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНRoofing drains
    • Код ССКПУ ООН30151605
    • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
    • Номер OmniClass23-13 41 39 13
    • Наименование OmniClassRoof Drains With Strainer
    • Код CSI UniFormat IID2040
    • Заголовок CSI UniFormat IIRain Water Drainage