Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
menzies-metal/products/18a5b31f-90d6-4a0e-9824-848576e72154
Главная страница
Категории
Сантехника
Водоотведение
Clamp-Tite Spun Copper Drain
Доступно в Соединенные Штаты
Menzies Metal Products
Отслеживать
Clamp-Tite Spun Copper Drain
Clamping ring bolts down into compression fit mounting ring.
Stainless steel screw fastens die-cast aluminum strainer.
No vertical studs to interfere with membrane.
Lower clamping ring mount is embedded in the drain bowl. No bolts penetrating drain body.
Cast aluminum strainer.
All fasteners are stainless steel.
Listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B79 and ASME A112.6.4.
For complete seal assurance this product works best when used with Menzies Blue Drain Seal.
Also available as No Hub outlet model.
Also available in TPO Direct Weld™.
Longer pipes available.
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
clamptite-copper
Тип продукции
Flat Roofing Products
Группа продукции
Clamp-Tite Copper Drains
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2019-10-01
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.menzies-metal.com/flat-roofing/clamp-tite-spun-copper-drain/
Инструкции по монтажу
https://www.menzies-metal.com/wp-content/uploads/2019/02/Clamp-Tite-Insert-Drain-Instr-12022013.pdf
Видеоинструкции
https://youtu.be/kGaPq_SckI4
Сертификация продукции
https://qai.org/directory/menzies-metal-products-2/
Техническое описание
https://www.menzies-metal.com/wp-content/uploads/2019/02/Clamp-Tite-Spun-Copper-Drain-V7-03012018.pdf
Связанные
Связанные
Основной материал
Медь
Вспомогательный материал
Алюминий
Разработано в
Канада
Страна-производитель
Канада
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Водоотведение
Классификация IFC
Объект
Название по ССКПУ ООН
Roofing drains
Код ССКПУ ООН
30151605
Код CSI MasterFormat 2014
22 14 26.13
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Roof Drains
Номер OmniClass
23-13 41 39 13
Наименование OmniClass
Roof Drains With Strainer
Код CSI UniFormat II
D2040
Заголовок CSI UniFormat II
Rain Water Drainage
Доступно в регионах:
Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
Menzies Metal Products
Clamp-Tite Aluminum Box Scupper
4.5
(
8
)
Загрузить
Menzies Metal Products
Clamp-Tite Copper Box Scupper - TPO
Загрузить
Menzies Metal Products
Clamp-Tite Copper Box Scupper
Загрузить
Menzies Metal Products
B Vent Flat Galvanized
Загрузить
Menzies Metal Products
Clamp-Tite Spun Copper Drain - TPO
Загрузить
Menzies Metal Products
Strainer Kit for Clamp-Tite Box Scupper
Загрузить