Опубликуйте свои продукты
Clamp-Tite Aluminum Flat Top Drain No Bowl
Clamp-Tite Aluminum Flat Top Drain No Bowl
    Menzies Metal Products

    Clamp-Tite Aluminum Flat Top Drain No Bowl

    • No bowl flat top aluminum drains with clamping ring.
    • Heavy construction to withstand foot traffic.
    • Total Height from Deck .56 inches.
    • Used in foot traffic areas in concrete substrate.
    • High strainers would be intrusive or inappropriate.
    • Flat bottom, no bowl sits flat on concrete with cored hole through concrete, where drain with bowl will not work.
    • Same connections as conventional drain.
    • 2″ and 3″ listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B79 and ASME A112.6.3.
    • Longer pipes available.

    1 10 18

    Product Tags:
    Aluminum Drain, Clamp deck drain, concrete drain, CSA Approved drain, Custom deck drain, Deck Drain, Flat Drain, flat top drain, Flush drain, low top drain, Patio drain, Sundeck Drain, Vinyl deck drain, Walkable drain



    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаclamptite-flat-top-aluminum
    • Тип продукцииFlat Roofing Products
    • Группа продукцииClamp-Tite Aluminum Drains
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-05-20
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вКанада
    • Страна-производительКанада
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНRoofing drains
    • Код ССКПУ ООН30151605
    • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
    • Номер OmniClass23-13 41 39 13
    • Наименование OmniClassRoof Drains With Strainer
    • Код CSI UniFormat IID2040
    • Заголовок CSI UniFormat IIRain Water Drainage