Опубликуйте свои продукты
Plumbing Stack Spun Aluminum - TPO
Menzies Metal Products

Plumbing Stack Spun Aluminum - TPO

• TPO coated.
• One piece seamless construction.
• Works well with either Econo or Vandalproof aluminum caps.
• Available in size 1 ½”, 2”, 3”, 4”and 5”.
• Suitable for flat roof only.
• Listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B272 and IAPMO PS 64.
• Menzies TPO Direct Weld™ for fast installation on TPO Roofing Systems.

040416

Additional Information:

High quality plumbing stack for flat roof.
Econo and Vandalproof Caps also available.
Meets Canadian and U.S. standards.
Menzies TPO Direct Weld™ for fast installation on TPO Roofing Systems.
Product Tags:
coated products, Thermoplastic Olefin coated, TPO, Vent Pipes



Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаplumbing-stack-aluminum-tpo
  • Тип продукцииFlat Roofing Products
  • Группа продукцииAluminum Plumbing Stack
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-05-20
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCОбъект
  • Название по ССКПУ ООНRoofing drains
  • Код ССКПУ ООН30151605
  • Код CSI UniFormat IID2040
  • Заголовок CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки