Опубликуйте свои продукты
Clamp-Tite Overflow Scupper Drain - TPO
Menzies Metal Products

Clamp-Tite Overflow Scupper Drain - TPO

  • Through wall overflow application.
  • 4″ flange.
  • Aluminum clamping ring for securing all membranes.
  • Single and 2 ply roofing.
  • Long term durability.
  • 2 ¾” pipe size.
  • 11″ pipe length, longer pipes available.
  • Stainless steel fasteners.
  • Listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B272 and IAPMO PS 64.
  • Menzies TPO Direct Weld™ for fast installation on TPO Roofing Systems.

011018

Product Tags:
Aluminum scupper, Auxiliary Overflow, Box scupper, Clamp Overflow drain, Clamp scupper, coated products, Copper scupper, CSA Approved scupper, Custom scupper, Flange scupper, Hot Weld scupper, Overflow scupper, Parapet drain, Roof Drains, Scupper drain, Secondary Overflow, Thermoplastic Olefin coated, Thru wall scupper, TPO, TPO scupper

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаclamptite-overflow-scupper-drain-tpo
  • Тип продукцииFlat Roofing Products
  • Группа продукцииClamp-Tite Overflow Scupper Drain
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-05-20
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМедь
  • Вспомогательный материалThermoplastic olefin (TPO)
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект
  • Название по ССКПУ ООНRoofing drains
  • Код ССКПУ ООН30151605
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Номер OmniClass23-13 41 39
  • Наименование OmniClassRoof Drains
  • Код CSI UniFormat IID2040
  • Заголовок CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки