Опубликуйте свои продукты
Commerical Spun Copper Drain - TPO
Menzies Metal Products

Commerical Spun Copper Drain - TPO

  • TPO coated flange.
  • Stainless steel screw fastens die-cast aluminum strainer
  • All fasteners are stainless steel
  • Listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B272 and IAPMO PS 64
  • For complete seal assurance this product works best when used with Menzies Blue Drain Seal
  • Menzies TPO Direct Weld™ for fast installation on TPO Roofing Systems
  • Longer pipes available

011018

Product Tags:
coated products, Roof Drains, Thermoplastic Olefin coated, TPO


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcommercial-copper-tpo
  • Тип продукцииFlat Roofing Products
  • Группа продукцииCommercial Copper Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-05-20
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМедь
  • Вспомогательный материалThermoplastic olefin (TPO)
  • Разработано вКанада
  • Страна-производительКанада
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCОбъект
  • Название по ССКПУ ООНRoofing drains
  • Код ССКПУ ООН30151605
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Номер OmniClass23-13 41 39 13
  • Наименование OmniClassRoof Drains With Strainer
  • Код CSI UniFormat IID2040
  • Заголовок CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки