Опубликуйте свои продукты
Synthesis® Central Station - CS9 - 109.5" L x 95" H
Synthesis® Central Station - CS9 - 109.5" L x 95" H
Synthesis® Central Station - CS9 - 109.5" L x 95" H
    Midmark

    Synthesis® Central Station - CS9 - 109.5" L x 95" H

    Midmark Synthesis Central Stations are the ideal solution for dental multi-room plans.  Saving valuable floor space, central stations offer storage on both sides for the dentist and assistant. With a width of 18 inches, the Synthesis Central Station requires approximately 55% less floor space than a traditional wall and side cabinet installation. More usable floor space provides greater flexibility for your space utilization.

    Standard Features

    • 18-gauge steel frame
    • Full-extension ball-bearing glides
    • Concealed steel hinges
    • Multiple handle and panel styles
    • Seamless panels and polystyrene drawers


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmidmark-synthesis-cs9
    • Тип продукцииDental Equipment
    • Группа продукцииSynthesis® Cabinetry
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-11-01
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)95
    • Ширина (дюймы)109.5
    • Глубина (дюймы)18
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалУглеродистая сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мебель
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНCabinets
    • Код ССКПУ ООН30161801
    • Код CSI MasterFormat 201412 35 70.74
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Dental Casework
    • Номер OmniClass23-25 17 13
    • Наименование OmniClassDental Equipment