Опубликуйте свои продукты
C1000-R Stainless Steel Floor Cleanout with Heavy Adjustable Cover and Plug
MIFAB

C1000-R Stainless Steel Floor Cleanout with Heavy Adjustable Cover and Plug

MIFAB® C1000 Series (specify top assembly design) adjustable floor cleanout with lacquered cast iron body and anchor flange, secondary “O” ring Test Seal, 4” diameter cleanout opening and heavy duty cast stainless steel scoriated combined cover and plug top assembly with stainless steel vandal proof allen key screws and primary gasket seal. (For membrane floors, add Suffix -C for membrane clamp.).
Cпецификация
  • SKUs: C1002-R, C1003-R, C1004-R, C1005-R, C1006-R
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаc1000-r-stainless-steel-floor-cleanout-with-heavy-adjustable-cover-and-plug
  • Тип продукцииCleanouts
  • Группа продукцииFinished Floor Cleanouts » Round Finished Floor Cleanouts
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-04
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Описание Uniclass 2015Plumbing
  • Код CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Номер OmniClass23-11 21 21 17
  • Наименование OmniClassCleanouts
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки