Опубликуйте свои продукты
C1100-RC Floor Cleanout with Carpet Marker
MIFAB

C1100-RC Floor Cleanout with Carpet Marker

MIFAB® C1100-RC Series adjustable floor cleanout with lacquered cast iron body and anchor flange, secondary “O” ring Test Seal, 4” diameter cleanout opening and round nickel bronze scoriated combined cover and plug top assembly with stainless steel vandal proof allen key screws, primary gasket seal and 1 ½” round stainless steel carpet marker. (For membrane floors, add Suffix -C for the membrane clamp.)
Cпецификация
  • SKUs: C1102-RC, C1103-RC, C1104-RC, C1105-RC, C1106-RC
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаc1100-rc-floor-cleanout-with-carpet-marker
  • Тип продукцииCleanouts
  • Группа продукцииFinished Floor Cleanouts » Round Finished Floor Cleanouts
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Описание Uniclass 2015Plumbing
  • Код CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Номер OmniClass23-11 21 21 17
  • Наименование OmniClassCleanouts
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING