Опубликуйте свои продукты
C1220 Floor Cleanout and Adjustable Cover and Secondary Closure Plug
MIFAB

C1220 Floor Cleanout and Adjustable Cover and Secondary Closure Plug

MIFAB® C1220 Series (specify top assembly design) adjustable floor cleanout with lacquered cast iron body, secondary closure plug and scoriated combined cover and plug top assembly (specify material type) with stainless steel vandal proof allen key screws.
Cпецификация
  • SKUs: C1222, C1223, C1224, C1226, C1228
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаc1220-floor-cleanout-and-adjustable-cover-and-secondary-closure-plug
  • Тип продукцииCleanouts
  • Группа продукцииFinished Floor Cleanouts » Round Finished Floor Cleanouts
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-04
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Номер OmniClass23-11 21 21 17
  • Наименование OmniClassCleanouts
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты

4.8 из 5 звезд 4.8 (26)
4.3 из 5 звезд 4.3 (15)
4.5 из 5 звезд 4.5 (29)