Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
mifab/products/8de60471-c8e6-4718-ba95-2e0c3c67ec6e
Главная страница
Категории
Сантехника
Водоотведение
C1400-RD Stainless Steel Round Cover with Screw
Доступно в Соединенные Штаты
MIFAB
Отслеживать
C1400-RD Stainless Steel Round Cover with Screw
MIFAB® C1400-RD Series round, smooth stainless steel access cover and 3 ½” (89) long anchor screw. (Specify cover size.)
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
SKUs: C1400-RD3, C1400-RD4, C1400-RD5, C1400-RD6, C1400-RD8, C1400-R10
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
c1400-rd-stainless-steel-round-cover-with-screw
Тип продукции
Cleanouts
Группа продукции
Access Covers » Wall Access Cover Cleanouts
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2021-02-04
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.mifab.com/products/c1400-rd-stainless-steel-round-cover-with-screw/
Инструкции по монтажу
https://www.mifab.com/products/c1400-rd-stainless-steel-round-cover-with-screw/
Техническое описание
https://www.mifab.com/Catalog/Library/c1400-rd.pdf
Связанные
Связанные
Основной материал
Нержавеющая сталь
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Водоотведение
Название по ССКПУ ООН
Plumbing fixtures
Код ССКПУ ООН
3018
Код CSI MasterFormat 2014
22 05 76
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Facility Drainage Piping Cleanouts
Номер OmniClass
23-11 21 21 17
Наименование OmniClass
Cleanouts
Код CSI UniFormat II
D2010
Заголовок CSI UniFormat II
Plumbing Fixtures
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
Zurn
Z199 Downspout Nozzle with Nickel Bronze Body
3.9
(
46
)
Загрузить
Zurn
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
4.6
(
17
)
Загрузить
Zurn
Z1715 Roof Drain
4.8
(
27
)
Загрузить
Watts
Downspout Nozzle - RD-940
4.3
(
15
)
Загрузить
Watts
12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
4.6
(
5
)
Загрузить
Zurn
Z1201-N EZCarry® High Performance Adjustable Horizontal Siphon Jet No Hub Water Closet Carrier
4.2
(
21
)
Загрузить