Опубликуйте свои продукты
C1450-RD Line Cleanout with Round, Stainless Steel Smooth Access Cover
MIFAB

C1450-RD Line Cleanout with Round, Stainless Steel Smooth Access Cover

MIFAB® C1450-RD Series line cleanout plug with blind tapping and 6” round, smooth stainless steel access cover with 3 ½” anchor screw.
Cпецификация
  • SKUs: C1452-RD, C1453-RD6, C1454-RD6
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаc1450-rd-line-cleanout-with-round-stainless-steel-smooth-access-cover
  • Тип продукцииCleanouts
  • Группа продукцииAccess Covers » Wall Access Cover Cleanouts
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Описание Uniclass 2015Plumbing
  • Код CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Номер OmniClass23-11 21 21 17
  • Наименование OmniClassCleanouts
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING