Опубликуйте свои продукты
C1460-RD Cast Iron Stack Cleanout with Plug and Smooth Access Cover
MIFAB

C1460-RD Cast Iron Stack Cleanout with Plug and Smooth Access Cover

MIFAB® C1460-RD Series lacquered cast iron cleanout with large access area, tapered thread plug and 6” round, smooth stainless steel access cover with 3 ½” anchor screw.
Cпецификация
  • SKUs: C1462-RD5, C1463-RD5, C1464-RD6, C1466-RD8, C1468-RD10
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаc1460-rd-cast-iron-stack-cleanout-with-plug-and-smooth-access-cover
  • Тип продукцииCleanouts
  • Группа продукцииOther Cleanouts
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-04
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Номер OmniClass23-11 21 21 17
  • Наименование OmniClassCleanouts
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты

4.8 из 5 звезд 4.8 (26)
4.3 из 5 звезд 4.3 (15)
4.5 из 5 звезд 4.5 (29)