Опубликуйте свои продукты
CAD-FL Universal Access Door with Frame
MIFAB

CAD-FL Universal Access Door with Frame

MIFAB® CAD-FL Series access door is designed for flush installation in drywall or plaster surfaces. The door panel is flush with the frame. When installed flush with the wall or ceiling, only the door panel is exposed. A mounting bracket is recessed 5/8” (15) from the door. It has a unique white finish.

Cпецификация
  • CAD-FL Universal Access Door with Frame

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcad-fl-universal-access-door-with-frame
  • Тип продукцииAccess Doors
  • Группа продукцииUniversal
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-16
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Доступные двери и панели
  • Код Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Описание Uniclass 2015Access doors and traps
  • Код CSI MasterFormat 201408 31 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Access Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 27 13
  • Наименование OmniClassAccess Doors