Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
mifab/products/344f9fb1-bdbe-4bad-875b-6d9a8727a1f3
Главная страница
Категории
Сантехника
Водоотведение
F1212TC Floor Drain for Membrane Floor Areas
Доступно в Соединенные Штаты
MIFAB
Отслеживать
F1212TC Floor Drain for Membrane Floor Areas
MIFAB F1210TC lacquered cast iron floor drain with anchor flange, cast iron clamp ring with weepholes for waterproofing membrane, and polished chrome plated strainer.
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
SKUs: F1210TC
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
f1210tc-floor-drain-for-membrane-floor-areas
Тип продукции
Drains
Группа продукции
Floor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2021-02-26
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.mifab.com/products/f1210tc-floor-drain-for-membrane-floor-areas/
Инструкции по монтажу
https://www.mifab.com/products/f1210tc-floor-drain-for-membrane-floor-areas/
Техническое описание
https://www.mifab.com/Catalog/Library/F1210TC_-_spec_sheet.pdf
Связанные
Связанные
Основной материал
Cast iron
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Водоотведение
Код Uniclass 2015
Ss_50_30_08
Описание Uniclass 2015
Below ground gravity drainage systems
Код CSI MasterFormat 2014
22 13 19.13
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Sanitary Drains
Номер OmniClass
23-31 27 00
Наименование OmniClass
Floor Drains
Код CSI UniFormat II
D20
Заголовок CSI UniFormat II
PLUMBING
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
Zurn
Z199 Downspout Nozzle with Nickel Bronze Body
3.9
(
46
)
Загрузить
Zurn
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
4.6
(
17
)
Загрузить
Zurn
Z1715 Roof Drain
4.8
(
27
)
Загрузить
Watts
Downspout Nozzle - RD-940
4.3
(
15
)
Загрузить
Watts
12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
4.6
(
5
)
Загрузить
Zurn
Z1201-N EZCarry® High Performance Adjustable Horizontal Siphon Jet No Hub Water Closet Carrier
4.2
(
21
)
Загрузить