Опубликуйте свои продукты
HY-6800-NPB Yard Hydrant
MIFAB

HY-6800-NPB Yard Hydrant

MIFAB® HY-6800-NPB Series non freeze yard hydrant with heavy duty cast iron head casting and lift handle with lock feature and combination 3/4” (19) female and 1” (25) male inlet connection. Hydrant assembly complete with neoprene plunger, hardened bronze operating stem, 1” (25) galvanized steel casing, heavy duty bronze head casting with head nut assembly, 3/8” (9) diameter galvanized steel operating rod and a tapped 1/8” (3) drain port in the bronze tailpiece.
Cпецификация
  • SKUs: HY-6801-NPB, HY-6802-NPB, HY-6803-NPB, HY-6804-NPB, HY-6805-NPB, HY-6806-NPB, HY-6808-NPB
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhy-6800-npb-yard-hydrant
  • Тип продукцииHydrants
  • Группа продукцииOther
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-02-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Название по ССКПУ ООНHydrants
  • Код ССКПУ ООН40141726
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 81.26
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Freeze-Proof Yard Hydrants
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings